Neue Generation einphasiger USV

Gefällt mir
Bookmark

PowerValue 11RT G2, die neue Generation von Online-USV mit doppelter Wandlung, garantiert bis 10 kW einwandfreie, zuverlässige Leistung im Bereich von 1 bis 10 kVA. Sie eignet sich speziell für kritische einphasige Anwendungen wie Server, Kassenterminals, Workstations, Router, Switches, Hubs und empfindliche elektronische Geräte. Die Online-USV mit Doppelwandlung bereitet außerdem die eingehende Leistung auf und eliminiert Spitzen, Schwankungen, Ausfälle, Rauschen und Oberschwingungen.

Vorteile

  • Setzt neue Standards hinsichtlich Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent; bis zu 98 Prozent im ECO-Modus
  • Verwendung als eigenständiges USV-Gerät oder Einbau in ein 19 Zoll Standard-Rack