Neuer Brandschutzschalter

Gefällt mir
Bookmark

Die ABB-Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit integriertem Sicherungsautomat (MCB) ist jetzt auch mit einem Bemessungsschaltvermögen von 10 kA verfügbar. Damit eignet sich der S-ARC1M neben dem Wohnungsbau besonders für den Einsatz im Schaltanlagenbau und in der Industrie. Die 1-polige Ausführung mit Neutralleiter in einer Baubreite von lediglich zwei Teilungseinheiten verschafft dem S-ARC1M ein echtes Alleinstellungsmerkmal am Markt. Er bietet Schutz vor seriellen und parallelen Fehlerlichtbögen, vor Überstrom, der durch Überlast oder Kurzschluss hervorgerufen wird, und vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-420. Anhand des LED-Indikators lässt sich die Ursache der Auslösung schnell identifizieren. Die Einspeisung kann wahlweise von oben oder von unten erfolgen.

 

Vorteile:

  • Kompakte Bauweise: Leitungsschutz 10 kA und Schutz vor Fehlerlichtbögen in zwei Modulen
  • Hohe Flexibilität bei Einspeisung, Querverdrahtung und Zubehör
  • Isolationsprüfung bis 600 V AC/DC ohne Abklemmen von Leitern