Nonstop prüfen

Gefällt mir
Bookmark

Hohe Verfügbarkeit

F-ATI und F-ARI sind Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) mit automatischer Prüffunktion, ohne die Anlage unterbrechen zu müssen. Der Bedienungsaufwand für das Wartungspersonal wird auf ein Minimum reduziert. Eine regelmäßige Prüfung der RCCBs gewährleistet, dass die Kontakte ordnungsgemäß funktionieren und das Gerät bei einem Fehlerstrom gegen Erde auslöst. Die Baureihe F-ARI hat zusätzlich eine automatische Wiedereinschaltungseinheit, um den RCCB nach der Auslösung erneut zu schließen – speziell für Bereiche, zu denen elektrotechnisch unterwiesene Personen oder Elektrofachkräfte Zugang haben. Bei F-ARI erfolgt das Wiedereinschalten auf der Grundlage einer Isolationsprüfung, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine permanente Störung handelt. Über die ARBus-Schnittstelle werden außerdem die Ergebnisse aller Schaltkreise gesammelt.

 

Vorteile

  • Geringe Instandhaltungskosten
  • Prüffunktion automatisch und unterbrechungsfrei
  • Test und Auslesung aus der Ferne möglich