Passend gemacht

Gefällt mir
Bookmark

Die Sicherungslasttrennleiste InLine II sorgt für höchste Stabilität und Sicherheit im Stromverteilnetz. Jetzt hat ABB Striebel & John sein Portfolio um die passenden Module für die Aufnahme solcher Leisten ergänzt. Es stehen Leermodule und komplett bestückte Module für Leisten mit 100 und 185 mm Sammelschienenabstand zur Verfügung. Anwender können die neuen Module mithilfe der Projektierungssoftware StriePlan einfach planen: Entweder wählen sie fertig bestückte Module aus und fügen die Sammelschiene manuell hinzu oder sie bestücken die ausgewählten Leermodule optional mit dem gewünschten Sammelschienensystem und den passenden Geräten.

 

Vorteile:

  • Passendes Modul für jede InLine-II-Leiste
  • Als Bausatz oder vormontiert lieferbar
  • Konfigurierbar mit der Planungs- und Projektierungssoftware StriePlan