Perfekter Anschluss

Gefällt mir
Bookmark

Beim Shield-Kon-System handelt es sich um eine ausgereifte und langjährig bewährte Crimptechnik zum Schirmanschluss von abgeschirmten Leitungen. Der einteilige Shield-Kon-Verbinder wird während des Crimpvorgangs mit dem Anschlussleiter um die Abschirmung gerollt. Diese Schirmanschlusstechnik verbindet abgeschirmte Kabel innerhalb von Sekunden mit höchster Präzision und Qualität. Der zweiteilige Shield-Kon-Verbinder besteht aus zwei zylindrischen Hülsen, zwischen denen der Schirm mit dem Anschlussleiter verpresst wird. Beide Varianten verhindern Kabelschäden, die durch Löten entstehen können. Shield-Kon eignet sich speziell für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an Sicherheit, eine hochwertige Signalqualität, kleine Abmessungen, eine niedrige Bauhöhe und ein geringes Gewicht wichtige Anforderungen darstellen.

 

Vorteile

  • Kompakter Verbinder mit niedriger Bauhöhe
  • Kein Löten, keine Hitze, keine Schäden
  • Schnelle, qualitativ hochwertige und kostengünstige Installation