Präzise und schnell

Gefällt mir
Bookmark

Alles aus einer Hand

Mit dem Integrated Dispensing Function Package bietet ABB eine integrierte Gesamtlösung für den robotergestützten Materialauftrag – bestens geeignet für Klebe- und Abdichttechnologien, die in modernen Produktionsprozessen mit vielen unterschiedlichen Materialien immer mehr an Bedeutung gewinnen. Das Funktionspaket beinhaltet verschiedene Dosiereinheiten, Applikatoren, Pumpen und Temperiereinheiten. Sein Hauptvorteil besteht darin, dass sich alle Komponenten mit der bewährten IRC5-Robotersteuerung kontrollieren lassen. So ist ein präziser Materialauftrag bis 96 ml/s bei einer Robotergeschwindigkeit von bis zu 1.000 mm/s möglich. Zudem lässt sich ein Vision-System für die Positions- und Qualitätskontrolle hinzufügen. Das Integrated Dispensing Function Package garantiert eine von der Robotergeschwindigkeit unabhängige, hohe Nahtqualität. Die Steuerung passt den Materialfluss automatisch an die Robotergeschwindigkeit an. Über die grafische Benutzeroberfläche des Programmierhandgeräts FlexPendant lassen sich alle prozessrelevanten Daten visualisieren.

 

Vorteile

  • Eine Steuerung für alle Komponenten
  • Große Auswahl an Einzelkomponenten wie Applikatoren oder Dosierer
  • Bis zu drei Mal höhere Prozessgeschwindigkeit
  • Visualisierung aller Prozessdaten auf dem FlexPendant
  • Auftrag von Ein- oder Zwei-Komponenten-Kleber

Folgen Sie uns auf Twitter