Problemlos bündeln

Gefällt mir
Bookmark

Mit dem dreiteiligen Deltec-System, das aus unterschiedlichen Materialien besteht, ist das Bündeln von Kabeln in rauen Außenumgebungen kein Problem mehr. Deltec kombiniert die Festigkeit und Steifheit eines spritzgegossenen Kopfes mit einer korrosionsbeständigen Kupferlegierung nach Schiffsklassifizierung sowie mit einem weichen, biegsamen und strapazierfähigen extrudierten Band. Anwender können die jeweils passende Bandlänge für jede Applikation individuell auswählen. Anders als Deltec verursachen herkömmliche Befestigungslösungen häufig Ausfallzeiten, wenn beispielsweise eine hohe Festigkeit gefordert ist oder raue Umgebungsbedingungen herrschen. Befestigungen aus Metall bergen ebenfalls Gefahren: Sie können die Kabelisolierung beschädigen und lockern sich bei Temperaturschwankungen oder bei Bewegung. Eine Schlaufenbildung aufgrund von sich verschiebenden Befestigungspunkten erhöht diese Gefahr zusätzlich. Dank des einzigartigen Materialmixes vermeidet Deltec solche Schwierigkeiten.

 

Vorteile

  • Einsatzdauer von mehr als 20 Jahren im Freien
  • Dauerhafte Betriebstemperatur zwischen –60 und +90 °C
  • Keine scharfen Kanten
  • Flexibles Ablängen der Rollenware durch extrudiertes Acetatband
  • Beständigkeit gegenüber Sonnenlicht, Feuchtigkeit und salzhaltiger Umgebung