AC und DC vereint

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der Sicherungsautomat S 200 M UC vereint Gleich- und Wechselstrom Anwendbarkeit bis 440 V in einem Gerät. Dies erleichtert Lagerhaltung und Projektierung sowie Planung, Installation und Wartung der Anlagen. Der S 200 M UC verfügt unter anderem über VDE- sowie UL-Zulassungen und ist nach IEC/EN 60898-2, DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12) sowie IEC/ EN 60947-2, DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101) zertifiziert. Neu sind die zahlreichen Zulassungen vor allem im maritimen Bereich mit dem BV-, dem LRS- oder dem DNV-Zertifikat. Als Teil des Systems pro M compact kann die neue Baureihe S 200 M UC mit allen vorhandenen Zubehörbauteilen und Phasenschienen genutzt werden. Über die Rot/Grün-Schaltstellungsanzeige sind der Schaltzustand und die Position der Hauptkontakte jederzeit eindeutig ablesbar – auch im Fehlerfall. Über die Anschlussklemme können Leitungen bis zu einem Querschnitt von 35 mm2 angeschlossen werden. Die integrierte Druckplatte schützt selbst dünne oder flexible Leitungen vor Beschädigungen.