Ästhetisch und praktisch

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
ABB bringt mit Mistral 65 eine neue Serie von Stromkreisverteilern auf den Markt, die einfache, flexible Installationsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig hohe ästhetische Ansprüche erfüllen. Der Aufputz-Stromkreisverteiler Mistral 65 aus der Produktreihe „System pro E comfort“ ist für unterschiedliche Einbaubedingungen konzipiert. Der Verteiler für industrielle, gewerbliche und private Anwendungen zeichnet sich durch eine durchdachte Funktionalität und ein attraktives Design aus. Die transparenten Türen in der Farbe „Petrol Blue“ machen ihn zu einem echten Blickfang. Ein herausstechendes Designmerkmal ist die vollkommene Symmetrie: Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Die neuen Stromkreisverteiler erfüllen durchgängig die hohe Schutzart IP65. Neben einem modernen Design bieten sie etliche Vorteile, die die Handhabung und Installation vereinfachen. Dazu zählt der weite Türöffnungswinkel von 180 Grad, der die Zugänglichkeit erleichtert.
Bei allen mehrreihigen Ausführungen der Serie Mistral 65 kann der Reihenabstand der Hutprofilschiene zwischen 125 mm und 150 mm variiert werden, was die neuen Stromkreisverteiler noch vielseitiger macht. Dafür werden die Hutprofilschienen versetzt und die Abdeckungen um 180 Grad gedreht. Bei allen mehrreihigen Ausführungen erleichtert der herausnehmbare Geräteträger das Bestücken und Verdrahten außerhalb des Verteilers. Innerhalb der Verteiler steht ein großzügiger Verdrahtungsraum mit integrierten Drahthaltern und Befestigungsmöglichkeiten für Kabelbinder zur Verfügung. Bei allen Verteilern sind außerdem die neuen N/PE Quick-Steckklemmen eingebaut. Normenkonform und hochgradig flexibel hinsichtlich Klemmenanzahl und Erweiterbarkeit ermöglichen sie einen sicheren, effizienten und zukunftssicheren Leiteranschluss.