Einsatz auf der Schiene

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Neue Motor- und Kurzschlussschutzschalter, thermische Überlastrelais sowie Schütze erweitern das ABB-Sortiment an Geräten für Bahnanwendungen. Sie eignen sich für Führerstände und Fahrgastbereiche von Zügen, die häufig in Tunnels und im Untergrund verkehren. MS132-B bis 15 kW (400 V) und MS165-B bis 30 kW (400 V) sind leistungsstarke Motorschutzschalter in den Breiten 45 und 55 mm. Die eindeutige Schaltstellungsanzeige I/TRIP/0 sowie eine Kurzschlussanzeige unterstützen die schnelle Fehlerdiagnose. Die Motorschutzschalter MS..-B und die Kurzschlussschutzschalter MO..-B haben Trennfunktion; ihre Drehgriffe lassen sich mit einem Vorhängeschloss in der 0-Position verriegeln. Für den Anbau von Meldekontakten und Auslösern ist keinerlei Werkzeug erforderlich. Das TF42-B wird üblicherweise an die Schütze AF09 bis AF38 angebaut; ein Einzelaufstellungsset ermöglicht die separate Montage auf DIN-Schiene. Die neuen drei- oder vierpoligen Schütze AF116B bis AF370B mit AC-Leistungen von 55 bis 200 kW verfügen über sehr breite Steuerspannungsbereiche für AC und DC und sind unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen.