Energie smart verteilen
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Das System pro E power ist eine innovative, modulare Lösung von ABB für primäre Schaltanlagen bis 6.300 A mit einem Kurzschlussstrom bis 150 kA. Cloudbasierte Anwendungen und zusätzliche Funktionalitäten sorgen für maximale Verfügbarkeit und optimierte Effizienz. Dank des exklusiven Plug-in-Montagesystems geht der Aufbau im Vergleich zu herkömmlichen Schranksystemen um bis zu 20 % schneller. Das modular aufgebaute Sammelschienenkonzept ermöglicht es, je nach Bedarf einfache oder komplexe Lösungen umzusetzen. Alle Systemteile lassen sich vielseitig nutzen: Mit dem modularen Profilrahmen und geringem Montageaufwand sind über 120 verschiedene Varianten realisierbar. Neben Leergehäusen für den kundenspezifischen Ausbau sind Energieverteilungen bis 2.000 A und Hochstromenergieverteilungen mit hinten liegender Hauptsammelschiene bis 6.300 A – vormontiert oder in Teilen – lieferbar. Im Zusammenspiel mit intelligenten Schaltgeräten wie dem Leistungsschalter Emax 2 und der cloudbasierten Plattform ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System ist das System für die Digitalisierung im Niederspannungsnetz ausgelegt. Kommunikations- und Überwachungsmodule stellen aktuelle und historische Leistungs- und Energiedaten bereit, die weit über die üblichen Messwerte Strom, Spannung, Leistung und Energieverbrauch hinausgehen.