Energieeffizienz auf neuer Stufe

Gefällt mir
Bookmark

Ohne Seltenerdmagnete

Ein neues Technologiekonzept von ABB auf Basis des Synchronreluktanzmotors hebt Energieeffizienz auf eine neue Stufe: Ausgehend von IE4, der derzeit höchsten, standardisierten Wirkungsgradklasse, hat ABB jetzt durch eine Reduzierung der Verluste um weitere 20 % den künftigen Wirkungsgrad IE5 erreicht. Das neue Konzept ist eine Weiterentwicklung der Synchronreluktanz-Technologie, die 2011 vorgestellt wurde. Das Besondere an dem neuen Motorenkonzept SynRM 2: Es werden keine Permanentmagnete aus Seltenerdmetallen verwendet. Stattdessen setzt ABB kostengünstigere und leicht erhältliche Ferritmagnete ein. Dies hat Produkte zur Folge, die sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökologischer Hinsicht nachhaltiger sind. Derzeit wird das größte Geschäftspotenzial für die neuen Motoren im Leistungsbereich von einem bis 15 kW gesehen sowie bei OEMs, die Pakete aus Motor und Umrichter benötigen, deren Eigenschaften anwendungsspezifisch optimiert werden können.

 

Vorteile

  • Ultra-Premium-Effizienz IE5
  • Maßgeschneiderte MotorAntriebs-Pakete für OEMs
  • Hohe Flexibilität