Filigrane Lichtquelle

Gefällt mir
Bookmark

Für Aufbau- und Einbaumontage

Bei einem Netzausfall übernimmt die Sicherheitsbeleuchtung die Ausleuchtung von Fluchtwegen und Flächen im Gebäude. Die kleinen, dezenten LED-Downlights der Serie Serenga sind für unterschiedliche Anwendungen erhältlich: Die Serenga 73 eignet sich zur Ausleuchtung von Fluchtwegen. Zudem kommt diese Leuchtenfamilie für die Beleuchtung von Objekten wie Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen zum Einsatz. Bei der Serenga 75 liegt der Schwerpunkt auf der Ausleuchtung quadratischer Flächen. Beide Leuchten sind für den Einsatz bis zu einer Deckenhöhe von 12 m erhältlich. Die Serenga 76 ist speziell für die Wandmontage optimiert. Die LED-Technologie sorgt für lange Lebensdauer und geringen Energieverbrauch. Die Gehäuse stehen je nach Kundenwunsch in verschiedenen Varianten zur Verfügung.

Vorteile

  • Optimale Ausleuchtung
  • Einfache und schnelle Installation
  • In Dauer- und Bereitschaftsschaltung einsetzbar
  • Einbauversion mit runder oder quadratischer Abdeckung