Für Multi-MW-Anlagen

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der neue PVS980 für die Außenaufstellung erweitert das ABB-Angebot an Solarwechselrichtern. Mit einer hohen Leistung von bis zu 2.000 kVA und einer erhöhten DC-Eingangsspannung von bis zu 1.500 VDC repräsentiert er die neue Generation von Zentralwechselrichtern in einem kostengünstigen Paket. Der wartungsarme PVS980 verfügt über ein innovatives Kühlsystem: Die Phasenwechsel- und die Thermosiphon Technologie verhindern, dass Außenluft in die kritischen Teile des Wechselrichters gelangen kann. Mit Schutzart IP65 arbeitet der hocheffiziente Wechselrichter bei Kälte wie bei extremer Hitze und 100 % Luftfeuchtigkeit zuverlässig. Das Ergebnis ist ein überall einsetzbares Gerät ohne Abstriche beim Wirkungsgrad oder bei der Qualität.