Hygiene garantiert

Gefällt mir
Bookmark

Extrem spritzwasserfest

Der neue IEC-Edelstahlmotor von ABB erfüllt die hohen Hygieneanforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Er eignet sich für raue Umgebungen, wie sie beispielsweise in der Fleisch-, Geflügel-, Fisch- und Getränkeindustrie herrschen. Die Schutzart IP69K macht es möglich, den Motor auch mit Hochdruck von 100 bar und einer Temperatur von +80 °C aus kurzer Entfernung zu reinigen. Die Motorwicklungen sind vollständig gekapselt; das gewährleistet selbst in extrem feuchter Umgebung eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Schutz. Standardmäßig erfüllt der neue Motor den Wirkungsgrad IE3. Optional wird er mit Frequenzumrichterbetrieb bis Wirkungsgradklasse IE5 zur Verfügung stehen. Der Edelstahlmotor wird im Laufe des Jahres 2016 erhältlich sein.

 

Vorteile

  • Zuverlässiger Schutz gegen korrosive Umgebungen
  • Lager mit Fett in Lebensmittelqualität geschmiert
  • Geschlossenes Gehäuse mit Oberflächenkühlung
  • Einfache Reinigung mit Hochdruckreiniger