Immer im Soll
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die Niveau- und Füllstandsüberwachungsrelais vom Typ CM-ENS kommen zum Einsatz, um Mengen und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten zu regulieren und zu steuern. Das Sortiment umfasst Single- und Multifunktionsgeräte, die dem Überlauf- und Trockenlaufschutz von Pumpenanwendungen dienen. Dass der maximale oder der minimale Füllstand erreicht ist, signalisieren die Relais mittels LED-Leuchten an der Gerätefront. Um ein ungewolltes Auslösen durch auftretende Wellen in einem Tank zu verhindern, lässt sich sowohl eine Anlauf- als auch eine Abfallverzögerung zwischen 0,1 und 30 s einstellen. So ist es auch möglich, den Vor- oder Nachlauf beim Einsatz von zwei Elektroden zu steuern. Als Zubehör bietet ABB verschiedene Elektroden, die jeweils bestimmte Anforderungen erfüllen und sich daher für unterschiedliche Anwendungen eignen. Die Baureihe CM-ENS ist mit Doppelkammerkastenklemmen und Push-in-Technologie für eine einfache Verdrahtung verfügbar. Darüber hinaus entspricht das innovative Gehäusedesign der höchsten Brandschutzklassifizierung UL 94 V-0.