Inrush ohne Chance
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der neue Transformatorschutzschalter MS132-T erweitert die bekannte Familie der ABB-Motorschutzschalter. Die magnetische Auslösung ist jetzt auf das 20-Fache des Gerätenennstromes angehoben. Ein Trafoinrush kann deshalb zu keiner ungewollten Kurzschlussauslösung führen. Über die Einstellskala des MS132-T wird der primärseitige Trafonennstrom gewählt und somit thermisch überwacht. Bei Überlastung oder Kurzschluss trennt MS132-T den Transformator sicher vom Netz. Das Gerät verfügt über eine eindeutige Schaltstellungsanzeige: Bei einer Auslösung bewegt sich der Drehgriff in die schräge TRIP-Position – im Falle eines Kurzschlusses erscheint zusätzlich ein Signal im Sichtfenster. Bei Einphasen Transformatoren helfen als Zubehör ein Phasenverbinder und Einspeiseklemmen für Querschnitte bis 25 mm2.