Intelligente Energieverteilung

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die vorkonfigurierten Remote Power Panels (RPP) von ABB sind eine kompakte und umfassende Lösung für die Niederspannungsunterverteilung, die den Anforderungen an Effizienz und Flexibilität in Rechenzentren entspricht. Mit ihnen lassen sich etwa 80 % aller Anwendungsfälle in Datenzentren abdecken, sodass der Anwender bei Planung, Inbetriebnahme und Wartung Zeit und Ressourcen spart. Die RPP beinhalten vertikal eingebaute Smissline-TP-Stecksockelleisten, die die Aufnahme von bis zu 240 Sicherungsautomaten ermöglichen. Dieses berührungssichere Stecksystem erlaubt zudem das Wechseln von Komponenten bei laufendem Betrieb der Server. Das integrierte Stromkreis-Überwachungssystem Circuit Monitoring System (CMS) realisiert die detaillierte Stromüberwachung von bis zu 240 Abgängen ohne zusätzlichen Platzbedarf. Die Sensoren werden direkt auf den Leitungsschutzschaltern angebracht und per Bus-Kabel angeschlossen; eine sternförmige und umständliche Verdrahtung entfällt. Automatisch generierte, detaillierte Stücklisten und Verdrahtungspläne verringern den notwendigen Planungsaufwand. Eine Typenprüfung für die gewählte Schaltgerätekombination nach IEC 61439-2 stellt ABB kostenfrei zur Verfügung. Die Inbetriebnahme der speicherprogrammierbaren Steuerung erfolgt per SD-Karte. Die benötigten Gerätekonfigurationen sind per Download erhältlich.