Leichteres Engineering

Gefällt mir
Bookmark

Erhöhte Cyber Security

Die Compact Product Suite umfasst eine Reihe von Automatisierungsbausteinen wie Controller, Schreiber, Schnittstellen (E/A) und Anzeigenkomponenten, die in der Prozessindustrie als kombinierte Lösungen zum Einsatz kommen oder bestehende Automatisierungssysteme einzeln ergänzen. Die Prozesssteuerung AC 800M liegt nun in der Version 6.0 vor. Das zugehörige Engineering-Tool Compact Control Builder unterstützt neben Windows 8.1 und Windows Server 2012 R2 auch die 64-Bit-Versionen von Windows 7 und Windows Server 2008. Alle Softwarekomponenten verfügen über eine erhöhte Cyber Security. Neu ist das Fingerprint Diagnose Tool für das automatische Sammeln kritischer Performance-Werte.

 

Vorteile

  • Verbessertes Auto-Routing im Diagrammeditor
  • Nahezu doppelte Transferrate zwischen Controller AC 800M und OPC-Server im Vergleich zur Vorgängerversion
  • Azyklische Kommunikation via Profinet