Meister der Messung

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der SensyMaster, die neueste Generation des thermischen Masse-Durchflussmessers zur Messung von Gasen, basiert auf dem Prinzip des Heißfilm-Anemometers und zeichnet sich durch kurze Ansprechzeiten, einen großen Messbereich und einen einfachen, aber robusten Aufbau aus. Die direkte Massemessung erfordert keine zusätzliche Druck- oder Temperaturkompensation; der Arbeitsbereich von 1:150 beginnt nahezu bei Null. Durch die kleinen, in den Gasstrom hineinragenden Messelemente entsteht nur ein minimaler Druckverlust. Die Ansprechzeit von 0,5 s erlaubt eine dynamische Messung und damit eine exakte Prozesssteuerung. Der SensyMaster ist in zwei Baureihen verfügbar: Die FMT200-Geräte sind speziell für die einfache Systemintegration geeignet, während die FMT400-Reihe in industriellen Anwendungen verwendet wird. Beide Baureihen bieten Geräte mit unterschiedlicher Genauigkeit und Funktionalität – je nach Anforderung der Anwendung. Nach den Coriolis-Durchflussmessern ist der SensyMaster die zweite ABB-Gerätefamilie, die auf einer volldigitalen Elektronikplattform basiert. Diese vereinheitlicht das Erscheinungsbild, die Bedienung und die Wartung der unterschiedlichen Messinstrumente von ABB.