Mischfrequenzströme im Griff

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Zuverlässiger Personenschutz bei ständiger Anlagenverfügbarkeit: Die FI-Schutzeinrichtungen (RCDs) Typ F wurden speziell für Anwendungen mit einphasigen Frequenzumrichtern entwickelt, um Fehlerströme mit hochfrequenten Wechselstromanteilen wie den Mischfrequenzen zu erkennen und Menschen sowie Versorgungsleitungen zuverlässig zu schützen. Das Besondere: Typ F ist gegenüber Typ A zusätzlich kurzzeitverzögert und besitzt eine erhöhte Stoßstromfestigkeit von 3 kA. Wie Typ A erkennt er sinusförmige Wechselfehlerströme ebenso wie pulsierende Gleichfehlerströme. Darüber hinaus ist Typ F nach der Produktnorm DIN EN 62423 (VDE 0664- 40) geprüft, die die Anwendung eines Mischfrequenzfehlerstroms abweichend von 50 bis 60 Hz zu jeder Ebene der Frequenzen bis 1 kHz vorsieht. Mit der Kurzzeitverzögerung von bis zu 10 ms und der Stoßstromfestigkeit von 3 kA verhindert der FI-Schutzschalter bzw. FI/LS- oder FI-Block Typ F ungewollte Auslösungen, die beim Einschalten von Verbrauchern unter Umständen in Kombination mit Ableitströmen entstehen können, und erhöht damit die Anlagenverfügbarkeit. Anwendbar ist der FI (RCD) Typ F bei Haushaltsgeräten und drehzahlgeregelten Motoren mit einphasigen Wechselrichtern.