Nach neuesten Normen

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die Ty-Rap-Premium-Kabelbinder sind nach den aktuellsten Normen der Bahnindustrie NFF 16-101/102 und EN 45545 zertifiziert und in zwei Versionen – UV-beständig und flammwidrig – erhältlich. Sie verfügen über eine antimagnetische, stufenlos einstellbare Verriegelungsnase aus seewasserbeständigem Edelstahl Typ 316. Gefertigt aus Polyamid 6.6, eignet sich die UV-beständige Version für Temperaturen von –60 bis +105 °C, der flammwidrige Typ für Temperaturen von –40 bis +85 °C. Abgerundete Kanten vermeiden Beschädigungen an Leitungen und Kabeln. Die gerippte Oberfläche verhindert, dass sich der Kabelbinder durch Vibrationen und Stöße verschiebt. Das Sortiment umfasst Ty-Rap-Kabelbinder in verschiedenen Größen und mit einer Zugfestigkeit von bis zu 540 N.