Passendes Zubehör
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Bei 3-phasigen Motorschutzschaltern mit Phasenausfallempfindlichkeit machen 1-phasige Lasten die Reihenschaltung aller Strompfade erforderlich. So werden die drei Bimetalle des Schutzgeräts gleichermaßen mit Strom versorgt, was ein vorzeitiges Auslösen aufgrund einer Stromunsymmetrie verhindert. Typische Beispiele für 1-phasige Lasten sind Wechselstrommotoren, Gleichstrommotoren und Steuertransformatoren. Damit die Motorschutzschalter MS116 und MS132 sowie der Transformatorschutzschalter MS132-T auch bei solchen Anwendungen eingesetzt werden können, ist für sie ab sofort das passende Zubehör erhältlich. Die Einspeiseklemme S1-PB1-25 sorgt für den unkomplizierten Anschluss von Leitungsquerschnitten bis 25 mm2, zum Beispiel bei kurzschlussfesten Zuleitungen. Der Phasenverbinder PB1-1-32 ermöglicht eine schnelle und komfortable Verdrahtung.