Platzsparende Installation

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der neue Hochleistungsautomat S800HV ist für Spannungen bis 580/1.000 V AC ausgelegt. Er ist als ein-, zwei- und dreipolige Version verfügbar und deckt den Bemessungsbetriebsstrombereich von 6 bis 125 A ab. Dadurch bedient er ein breites Anwendungsgebiet – vom Untertage-Bergbau bis hin zu Energieverteilungen in großen Höhen. Die geringe Polbreite von 27 mm erlaubt eine platzsparende Installation. Das Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen Icu des Geräts liegt bei maximal 4 kA. Wird ein höheres Kurzschlussschaltvermögen benötigt, kann der selbstrückstellende Kurzschlussstrombegrenzer S803HV-SCL-SR vorgeschaltet werden, der das Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen des S800HV auf 15 kA erhöht. Der Kurzschlussstrombegrenzer S803HV-SCL-SR eignet sich für Einzel- oder Gruppenschutz. Beim Einzelschutz wird jeder S803HV-K mit einem S803HV-SCL-SR gekoppelt; beim Gruppenschutz schützt ein einziger S803HV-SCL-SR mehrere nachgeordnete Hochleistungsautomaten, die somit alle ein höheres Kurzschlussschaltvermögen von 15 kA aufweisen. Im Fehlerfall löst nur der fehlerhafte Abgang aus. Die restlichen Abgänge mit S803HV-K bleiben weiterhin in Betrieb.