Schnelle Montage

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Wenn es auf Zeit geht, ist das Adaptalok ATS Sortiment genau das richtige: Mit seinem einzigartigen Stecksystem wurde es speziell für die Schnellmontage konzipiert. Das Sortiment besteht aus einteiligen, spritzgegossenen Anschlüssen: Verriegelung und Dichtung sind in den Anschluss eingebaut, sodass keine Teile verloren gehen können. Zudem lässt sich der IP68-Schutzgrad (vier bar) durch einfaches „Drücken und Drehen – Ziehen“ erreichen, ganz ohne Werkzeuge. Im Maschinenbau sind die außergewöhnlichen Kabelschutzeigenschaften von Adaptalok ATS ideal, etwa für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie. Das gesamte Adaptalok ATS Sortiment besitzt eine Vielzahl an Zulassungen, beispielsweise die RU- und die CSA-Zulassung, die speziell für Maschinenbauer, die ins Ausland exportieren, von Vorteil sind. Die Anschlüsse von Adaptalok ATS gibt es in den Größen 13 mm bis 54 mm, im geraden, 90°- sowie 45°-Bogen-Format sowie mit festem oder schwenkbarem Nylon- oder Metallgewinde.