Stromkreis im Blick

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Das CMS überwacht als kompaktes Mehrkanal-Messsystem Gleich- und Wechselströme im Endstromkreis. Das System besteht aus einer Verarbeitungseinheit (Control Unit) und aus Sensoren. Es lässt sich einfach in Schalt- und Verteilerschränken sowie in vorhandenen Installationen montieren. Dabei deckt das CMS einen großen Messbereich bis 160 A ab. Die zugehörigen Sensoren gibt es in einer Solid- und in einer Open-Core-Bauform. Die Solid-Core-Geräte überzeugen durch einen geschlossenen Aufbau mit einer AC-Genauigkeit von ≤ ±0,5 % und kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen höchste Messpräzision gefragt ist. Die Open-Core-Sensoren lassen sich durch ihre u-förmige Bauform unkompliziert auch bei bestehenden Installationen nachrüsten, ohne die Verkabelung lösen oder die Anlage abschalten zu müssen. Sie verfügen über eine AC-Genauigkeit von ≤ 1,0 %.