Von null auf sicher

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Der Twister S1 der ABB Kaufel GmbH ist eine zentrale, universelle Stromquelle, die innerhalb von 1 s einspringt, wenn die allgemeine Stromversorgung unterbrochen ist. Basierend auf einem batteriegespeisten Motor-Generator-Umwandler, versorgt der Twister S1 zum Beispiel Bürohäuser, Hotels und industrielle Fertigungshallen für bis zu 3 h zuverlässig mit Strom. Er ist jedoch mehr als nur eine Notstromversorgung. Durch die besonders robuste Ausführung erfüllt er die hohen Anforderungen, die an eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke gestellt werden. So ermöglicht er den Betrieb von Personenaufzügen, Anlagen zur Löschwasserversorgung und Sicherheitsbeleuchtung. Die Notstromversorgung arbeitet vollautomatisch, leise, kostensparend und ohne Abgase. Die räumliche Trennung des Hauptverteilers vom Twister-Raum gewährleistet, dass die Einrichtungen auch dann versorgt werden, wenn eine Zuleitung durch einen Brand ausfällt. Automatische Tests und eine schnelle Fehlererkennung vereinfachen die Inspektion und senken die Betriebskosten.