Zuverlässig unter Tage

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Mit Nennleistungen von 0,55 bis 710 kW und Baugrößen von IEC 80 bis IEC 450 stehen die neuen Graugussmotoren von ABB jetzt in schlagwettergeschützter Version zur Verfügung. Sie sind eine Weiterentwicklung der bisherigen explosionsgeschützten Motoren und bieten zuverlässige Leistung in einigen der anspruchsvollsten Anwendungen und Betriebsumgebungen. Die Motoren haben ein Gehäuse mit Schutzart IP66 für maximalen Schutz vor dem Eindringen von Wasser, Staub und flüchtigen Stoffen sowie eine Isolation der Klasse F; Klasse H ist optional verfügbar. Eine spezielle Korrosionsschutzlackierung von Rotor und Stator verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Statorpaket und in die Wicklung. Die Motoren sind zwei- bis achtpolig lieferbar; höhere Polzahlen oder polumschaltbare Motoren sind auf Anfrage erhältlich.