Prozess läuft weiter

Gefällt mir
Bookmark

Der nichtinvasive Temperaturfühler NiTemp (TSP341-N) aus der SensyTemp-Familie läutet eine neue Ära der Temperaturmesstechnik ein. Die Doppelsensorspitze und der speziell von ABB entwickelte Berechnungsalgorithmus ermöglichen eine Messung ohne Eingriff in den laufenden Prozess. Dadurch erhöhen sich Anlagenverfügbarkeit und Produktivität spürbar, die Sicherheit für Personen und Umwelt steigt deutlich. Zudem sinken die Engineering-, Installations- und Wartungskosten. Der NiTemp eignet sich für unterschiedliche Rohrdurchmesser, für Rohre aus verschiedenen Metallen und für raue Prozessbedingungen. Besondere Vorteile bietet der Temperaturfühler bei Medien mit geringer Viskosität, hoher Wärmeleitfähigkeit und turbulenter Strömung in Metallrohren, bei nachträglichen Messstellenergänzungen und bei Anwendungen, bei denen ein Schutzrohr im Prozess kritisch ist.

Vorteile

  • Gestiegene Sicherheit für Personen und Umwelt
  • Höhere Anlagenverfügbarkeit und Produktivität
  • Neueste Technologie auf der Basis bewährter Komponenten
  • Hohe Genauigkeit der Messungen
  • Flexibler Einsatzbereich
  • Kurze Ansprechzeiten
  • Intuitive Inbetriebnahme und Bedienung
  • Minimaler Wartungsaufwand