Energie­einsparung von monatlich bis zu 100 MWh bei MSC Magnifica

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Kreuzfahrtschiffe sind ein Symbol für Luxus und Abenteuer, doch ihr erheblicher Beitrag zum Energieverbrauch und die Folgen auf die Umwelt sorgen für gemischte Gefühle in der Debatte. Der hohe Energiebedarf für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagensystem führt zu nicht unerheblichen Mengen an Treibhausgasemissionen und steigenden Betriebskosten. Doch nimmt die Branche die Kritik ernst und arbeitet mit Hochdruck an Lösungen. So hat ABB zusammen mit Arkitech eine Lösung auf den Markt gebracht, die eine bis zu 12-prozenige Steigerung der Kühleffizienz und eine monatlichen Energieeinsparung von 100 MWh erzielt.

Arkitech ist ein innovatives Unternehmen, das die Emissionen für den maritimen Sektor reduziert, um CO2 einzusparen. In gemeinsamer Mission haben ABB und Arkitech eine schlüsselfertige Lösung für das Kreuzfahrtschiff MSC Magnifica auf den Markt gebracht.

Ohne KI geht nichts – auch nicht beim Energiesparen

Die Effizienzsteigerung des Heizungs-, Lüftungs-, und Klimaanlagensystem (HVAC) wurde unteranderem durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz erzielt. Dabei wurden Daten von über 1.500 Sensoren auf dem MSC-Schiff analysiert. Da die HVAC-Anlagen nach den Antriebssystemen meist die größten Energieverbraucher sind, wurde die auf ARK-M20 basierte Lösung von ABB angewandt. Die Lösung ist darauf ausgelegt, die Kosten und den ökologischen Fußabdruck des Systems zu minimieren. Die Lösung optimiert kontinuierlich den Temperatursollwert des HVAC-Systems und reagiert dabei auf variable Bedingungen wie Wetter, Meerwassertemperatur, Mobilität, Belegung der Passagierkapazität, Tageszeit und Position im Hafen oder auf See.

Das ARK-M20-System wird in einer modularen Plug-and-Play-Konfiguration geliefert. Die Installation kann nahtlos während des normalen Schiffbetriebs durchgeführt werden, um eine Plattform zur Überwachung der Luftqualität des Schiffes bereitzustellen.

Die HVAC-Leistung trägt zum einen einer sicheren und komfortablen Umgebung für Passagiere und Besatzung bei und zum anderen der Einhaltung von Vorschriften wie dem Kohlenstoffintensitätsindikator der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation.

„Da maritime Organisationen bestrebt sind, die Betriebseffizienz zu steigern und ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, sind innovative Technologien wie ARK-M20 gut positioniert, um diese wachsende Nachfrage zu unterstützen.“

Alessandro De Santis, Manager – Service Area Süd-Europa, ABB Marine & Ports

Die Optimierung

Prozent
Einsparung des HVAC-Energieverbrauchs
MWh
Einsparung an Energie monatlich
Tonne
Kraftstoff kann eingespart werden

Die Zusammenarbeit mit Arkitech und MSC Cruises unterstreicht das Engagement, durch Technologie messbare Energieeinsparungen und betriebliche Verbesserungen zu liefern. Der Erfolg des Projekts ist ein weiterer Beweis für ABBs Führungsrolle bei der Förderung von Effizienz und Nachhaltigkeit in der maritimen Industrie.

„Wir sind ABB dankbar für ihre Unterstützung bei einem Projekt, das die Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen und Emissionsreduzierungen demonstriert, die ohne Kompromisse bei der Leistung oder dem Komfort von Gästen und Besatzung erreicht werden können.“

Sander Huijer, Chief Executive Officer von Arkitech