Der Begriff grüner Stahl wird zur Beschreibung von Stahl verwendet, der unter Einsatz von modernen Technologien und neuen Verfahren hergestellt wird. Dadurch fallen deutlich geringere CO2-Emissionen an als in der konventionellen Stahlproduktion, wodurch der ökologische Fußabdruck verbessert wird.
Grüner Stahl: Herausforderungen und Lösungen für die Zukunft der Stahlindustrie
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Stahl gehört zu den wertvollsten Ressourcen der Welt: Stahl ist unverzichtbar für öffentliche Infrastrukturen wie Gebäude, Brücken und Eisenbahnen sowie für die Herstellung von Fahrzeugen und Geräten. Allerdings muss sich die Stahlindustrie radikal wandeln, um zukunftsfähig zu bleiben: durch Erhöhung der Energie-Effizienz und damit Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen. Welche Herausforderungen gilt es für die Stahlindustrie auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft zu überwinden und welche Lösungen gibt es?