Ransomware-Resilienz: Wie Unternehmen ihre OT-Umgebungen wirksam schützen

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Ransomware bleibt eine der größten Cyberbedrohungen unserer Zeit – auch wenn laut IBM X-Force Threat Intelligence Index 2024 die Zahl der Angriffe in Enterprise-Umgebungen zuletzt um 11,5 % zurückgegangen ist. Der Grund: Immer mehr Unternehmen stoppen Attacken, bevor die Erpressungssoftware zuschlagen kann. Und sie entscheiden sich gegen das Bezahlen von Lösegeld, setzen stattdessen auf eine schnelle Wiederherstellung. Doch welche Maßnahmen machen Betriebe wirklich resilient – besonders in Umgebungen mit sensibler Operational Technology (OT)?

Was steckt hinter Ransomware?

Ransomware ist Schadsoftware, die Daten verschlüsselt und Systeme blockiert – bis ein Lösegeld gezahlt wird. Für Angreifer ist das lukrativ, für Unternehmen verheerend. Ein prominentes Beispiel: der Angriff auf die Colonial Pipeline 2021 in den USA, der die Kraftstoffversorgung lahmlegte. Ursache war ein kompromittiertes Passwort – eine kleine Lücke mit großer Wirkung.

Das Geschäftsmodell „Ransomware-as-a-Service“ macht es inzwischen selbst weniger versierten Kriminellen leicht, solche Attacken zu starten. Die Folge: Ransomware gilt laut der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) als Cyberbedrohung Nummer eins.

Schwachstellen kennen – und schließen

Die gute Nachricht: Viele Einfallstore lassen sich mit soliden Basics verschließen. Studien zeigen, dass 84 % der Erstzugriffe auf kritische Infrastrukturen durch bewährte Best Practices vermeidbar wären:

  • Asset- und Patch-Management: Systeme aktuell halten.
  • Credential Hardening: Starke Passwörter und Mehr-Faktor-Authentifizierung nutzen.
  • Least Privilege: Zugriffe auf das absolut Notwendige beschränken.
  • Besonders kritisch: Fernzugriffe, alte Betriebssysteme oder externe USB-Sticks. Fehlerhafte Konfigurationen oder mangelnde Kontrolle eröffnen Hackern Tür und Tor.

Direkte und indirekte Angriffe

Direkte Angriffe treffen das OT-System selbst, etwa über unsichere Fernzugänge oder ungeschützte Geräte. Indirekte Angriffe starten oft in der IT – etwa via Phishing oder kompromittierte VPN-Zugänge – und wirken sich dann auf die Produktion aus.

Da IT- und OT-Systeme eng verzahnt sind, kann selbst ein vermeintlich kleiner Angriff massive Folgen haben.

Verteidigung per Design

Wer OT-Umgebungen schützt, muss auf ein „defensives Design“ setzen – also Architekturen, die Sicherheit von Anfang an mitdenken. Ein Beispiel ist die ABB ICS-Referenzarchitektur für Cybersicherheit, die Angriffsflächen reduziert und robuste Strukturen schafft. Ergänzt wird das durch:

  • Regelmäßige Updates aller Systeme.
  • Monitoring und Intrusion Detection zur schnellen Erkennung verdächtiger Aktivitäten.
  • Application allow-lists, die nur bekannte Anwendungen zulassen.
  • Schulung aller Mitarbeitenden – denn oft sind unbedachte Klicks das größte Risiko.

Wenn der Ernstfall eintritt

Kommt es dennoch zu einem Angriff, zählt vor allem eines: vorbereitet sein. Unternehmen brauchen klar definierte Recovery Time Objectives (RTO) und maximale Recovery Point Objectives (RPO). Notfallpläne, Backups und Ersatzhardware sind Pflicht.

Der Wiederaufbau erfolgt Schritt für Schritt: Systeme säubern, Schwachstellen beheben, Passwörter ändern, Vorfall dokumentieren – und daraus lernen. Denn jede Krise liefert wertvolle Erkenntnisse für die Zukunft.

Bereit für NIS2?

ABB macht Dich und Dein Unternehmen fit für NIS2, die EU-Richtlinie zur Cybersicherheit. 

Mehr dazu

Cybersicherheit als Basis der digitalen Transformation

Ransomware-Angriffe werden uns auch künftig begleiten. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen den Schutz ihrer IT- und OT-Systeme als festen Bestandteil ihrer digitalen Transformation begreifen. Wer auf Prävention, klare Prozesse und resiliente Architekturen setzt, kann Schäden begrenzen – und den Erpressern ihr Geschäftsmodell entziehen.