Zum Lieferumfang von ABB gehört neben der Integration der Wasserstoff-Brennstoffzellen auch eine neue, kompakte Version des Stromverteilungssystems Onboard DC Grid, das für die optimale Energienutzung an Bord sorgen wird. Die Komplettlösung umfasst außerdem das digitale Betriebssystem für Energiespeicher von ABB mit branchenführender Automationstechnologie und das ABB Ability System 800xA für den nahtlosen Betrieb der Onboard-Ausstattung. Die ABB Ability Remote Diagnostic Systems sorgen mit Fernsupport rund um die Uhr für verbesserte Betriebssicherheit und optimierte Leistung der neuen Schiffe.
Brennstoffzellen wandeln die chemische Energie von Wasserstoff durch elektrochemische Reaktion in elektrische Energie um. Werden zur Herstellung des Wasserstoffs erneuerbare Energien verwendet, ist die gesamte Energiekette sauber. Die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie gilt als eine der vielversprechendsten Lösungen für die Dekarbonisierung des Seeverkehrs, mit dem Potenzial, die Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Die Schiffe von Samskip werden von je einer Wasserstoff-Brennstoffzelle mit einer Leistung von 3,2 MW mit Energie versorgt und sind mit Dieselgeneratoren als Backup ausgestattet. Der Logistikkonzern will bis 2040 das Ziel Netto-Null erreichen und geht davon aus, mit jedem Schiff, das mit Brennstoffzellen betrieben und im Hafen mit grünem Landstrom versorgt wird, rund 25’000 Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr einsparen zu können. Während die Schiffe neue Standards für den umweltfreundlichen Betrieb setzen, sollen sie genauso leistungsstark sein, wie die konventionellen Schiffe von Samskip.