Rechtzeitig abschalten

Gefällt mir
Bookmark

Sicherheit am Ende der Lebensdauer

Dank des patentierten internen Trennsystems erfüllt die neue QuickSafe-Technologie die Anforderungen der aktuellen Fassung der IEC 61643 hinsichtlich des End-of-Life-Tests von Überspannungsschutzgeräten. QuickSafe erkennt Temperaturanstiege in den Metalloxid-Varistoren sehr schnell und öffnet den Stromkreis, sobald die Temperatur Werte erreicht, die als gefährlich für die Anlage betrachtet werden. Der Abschaltmechanismus ist direkt in die Oberfläche des Metalloxid-Varistors geschweißt. Ein mit einer Feder verbundener Arm garantiert eine schnelle Abschaltung. So verhindert QuickSafe das thermische Durchgehen; bei diesem Phänomen steigt der Strom, der durch den Metalloxid-Varistor fließt, am Ende von dessen Lebensdauer progressiv an, bis ein Kurzschluss entsteht.

 

Vorteile

  • Schnelles Erkennen von Temperaturanstiegen
  • Eigenschutz mit höheren Stromwerten als ohne QuickSafe
  • Keine Beeinträchtigung der Elektroanlage durch das Ende der Lebensdauer des Überspannungsschutzgeräts