Bewegungskünstler

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Das kompakte Handgelenk des neuen IRB 1660ID verfügt über leistungsstarke Motoren, die schnelle und sichere Bewegungen bei maximaler Beschleunigung und Geschwindigkeit erlauben, ohne dass dabei Kabel beschädigt werden. Die Kabel werden als Integrated DressPack (ID) im Inneren des Oberarms geführt. In Kombination mit der Quick-Move-Technologie sind bis zu 10 % kürzere Zykluszeiten als mit ähnlichen Robotern möglich. Der IRB 1660ID verfügt über eine Traglast von 6 kg und ist besonders für das Lichtbogenschweißen sowie die Maschinenbedienung konzipiert. Seine Achsen vier bis sechs bieten einen Arbeitsbereich von 1.390°, was vor allem in CNC-Maschinen von Vorteil ist. Dank Schutzart IP67 und speziellem Kabelschutz verursacht der Roboter bis zu 50 % geringere Wartungskosten und hat eine längere Produktlebensdauer.
Folgen Sie uns auf Twitter Follow @ABB_Robotics_DE