Das gesamte Schnittmuster kommt auf ein weiteres Förderband, wo ein ABB-Roboter des Typs IRB 6700 jedes einzelne Teil in die für den nächsten Bearbeitungsschritt korrekte Position dreht und es dann an das nächste Förderband übergibt. Der IRB 6700 kombiniert eine Traglast bis 150 Kilogramm mit einer Reichweite von 3,2 Metern sowie einer hohen Geschwindigkeit. Der zweite Roboter, ebenfalls ein IRB 6700, legt die zuvor vereinzelten Zuschnitte wieder auf eine Fördereinheit der unteren Etage. Unten angekommen gelangen die Teile zu den Kantenleimmaschinen, wo die vier Teileseiten automatisch bekantet werden. Der ABB-Roboter IRB 6620 handhabt dabei die Zuschnitte. Fertig bearbeitet kommen sie über einen Riemenförderer erneut zu einem IRB 6700, welcher die Teile schließlich aus der Anlage schleust und von wo sie dann zu einer weiteren Maschine transportiert werden.
Individualisierung und Automatisierung Hand in Hand
Eine weitere Hürde im Projektverlauf war, die große Teilevielfalt mit einer Losgröße-1-Produktion zu vereinbaren. Der hohe Individualisierungsgrad ermöglicht es theoretisch, Teile im Online-Shop so zu konfigurieren, dass sie vier unterschiedliche Kantenfarben haben. Daher müssen alle Kundenwünsche fertigbar sein und gleichzeitig ein automatisierter Teilefluss sichergestellt werden. So muss beispielsweise bereits beim Schnittmustertransport die Reihenfolge bei der Bearbeitung der Teileseiten in den Kantenleimmaschinen bedacht werden. Die Vielfalt der Teile erschwert auch deren Handling. Je nach Möbelteil muss der Roboter bei der Vereinzelung Teile von 80 x 120 bis zu 2.800 x 2.070 Millimetern greifen. Der IRB 6700 Roboter von ABB verfügt über eine Greiferlösung mit 17 verschiedenen Saugkreisen, welche über die SPS und Robotersteuerung nach Bedarf angesteuert werden können.
Speedmaster produziert aktuell rund die Hälfte der Möbelteile auf der SRW-Lösung. Die andere Hälfte wird auf manuell be- und entladenen Maschinen gefertigt. Ein Performancevergleich zeigt, dass die manuell gehandhabten Maschinen um bis zu 30 Prozent hinterherhinken.