Robuste Eleganz

Gefällt mir
Bookmark

Die LED-Sicherheitsleuchte Altolux 113/115 leuchtet Wege und Flächen innerhalb von Gebäuden bestens aus – auch bei rauen Umgebungsbedingungen. Sie ist um 360° drehbar und besitzt eine patentierte Lösung mit verstellbarem Scheinwerfer. Das Kunststoffgehäuse im Industriedesign überzeugt mit seiner kompakten und robusten Bauform. Die First-Fix-Montage und die Möglichkeit, die Leuchte ohne Werkzeuge an die Leitungen anzuschließen, sind besonders praktisch. Darüber hinaus verfügt die Sicherheitsleuchte über vielfältige Montage- und Befestigungsmöglichkeiten – beispielsweise an der Decke, an der Wand hängend oder an einem Pfeiler. Bei der Befestigungsoption Twinspot sind die beiden Leuchten mechanisch getrennt, lassen sich aber per Montagehalter verbinden. In diesem Fall wird nur eine Einspeisung benötigt.

 

Vorteile

  • Patentierte Lösung mit verstellbarem Scheinwerfer
  • Um 360° drehbar
  • Einfache Installation
  • Zahlreiche Montage- und Befestigungsmöglichkeiten