Rundum flexibel

Gefällt mir
Bookmark

REX640 ist das neueste Mitglied der Relion-Serie von Schutz- und Steuerrelais für digitale Schaltanlagen. Das Relais eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in der Energieversorgung und in der Industrie und dient als Garant für kosteneffiziente Schutzlösungen. Mit seiner modularen und skalierbaren Soft- und Hardware lässt sich REX640 jederzeit an sich ändernde Anforderungen anpassen. Die Auswahl an vorgefertigten Anwendungspaketen bedeutet maximale Flexibilität: Die integrierten Schutz- und Steuerungsfunktionen lassen sich beliebig kombinieren, um passgenaue Lösungen für individuelle Anforderungen zu realisieren. Die intuitive lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle von REX640 nutzt einen Farb-Touchscreen, der die Prozessdaten der Stromverteilung übersichtlich und benutzerfreundlich darstellt. Das Relais ist darauf ausgelegt, die zunehmende Digitalisierung von Schaltanlagen zu unterstützen.

Vorteile

  • Anlagenschutz über den gesamten Lebenszyklus hinweg
  • Beispiellose Flexibilität
  • Auswahl an vorgefertigten Anwendungspaketen
  • Übersichtliche Darstellung der Prozessdaten