Rundum versorgt

Gefällt mir
Bookmark

Daten gebündelt bereitgestellt

Das Connected-Services-Portfolio besteht aus fünf Bausteinen, die in flexiblen Robot-Care-Servicevereinbarungen auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten werden können: Condition Monitoring & Diagnostics (Zustandsüberwachung und Diagnose), Backup-Management, Remote Access (Fernzugriff), Fleet Assessment (Beurteilung des Roboterbestands) und Asset Optimization (Systemoptimierung). Die fünf Services werden über die MyRobot-Website bereitgestellt, sodass alle relevanten Roboterdaten überall und jederzeit verfügbar sind. Alle ABB-Roboter können sowohl kabellos als auch per LAN angebunden werden. Dadurch erweitern sich die Möglichkeiten des vorausschauenden und sofortigen Supports.

 

Vorteile

  • 25 % weniger Störungen und bis zu 60 % kürzere Reaktionszeiten
  • Services individuell zusammenstellbar
  • Auf ältere Robotermodelle nachrüstbar