Schneller montieren

Gefällt mir
Bookmark

Die neuen Ty-Rap-Hochleistungskabelkantenhalter sind die perfekte Lösung, um Kabel bei großen und kleinen Solarprojekten zu verwalten. Mit ihrem patentierten Design lassen sie sich schnell, einfach und werkzeugfrei installieren. Es sind jeweils drei Versionen aus Acetal oder hitzestabilisiertem Polyamid 6.6 erhältlich: eine U-Form mit parallelem oder senkrechtem Kabelhalter und eine W-Form mit parallelem Kabelhalter. Bis zu acht Steuerkabel können in den Kabelhalter gesteckt und bei Bedarf wieder herausgezogen werden – für einfaches Nachjustieren und reibungslose Wartungsarbeiten. Die metallfreie Konstruktion verringert den Erdungsaufwand. Die Ty-Rap-Hochleistungskabelkantenhalter verleihen jedem Solarmodul ein professionelles Aussehen, trotzen Wettereinflüssen sowie Vibrationen und passen auf Rahmenstärken zwischen 1,5 und 3 mm.

Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Arbeitszeiteinsparung von bis zu einer Minute pro Solarmodul
  • Material: wetterfestes Acetal oder hitzestabilisiertes Polyamid 6.6