Schutz durch Verriegelung

Gefällt mir
Bookmark

Erhöhte Schwingungstoleranz

Der Eden OSSD ist eine codierte, berührungslose Verriegelungseinrichtung, die über OSSD-Ausgangssignale kommuniziert. Somit kann der Sensor an sämtliche Sicherheitsrelais und sonstigen Sicherheitsmodule angeschlossen werden, die in der Lage sind, OSSD-Signale zu verarbeiten. Dazu gehören aus dem ABB-Sortiment beispielsweise die Gerätetypen RT6, RT7, RT9, Pluto und AC500-S. Da der Eden OSSD ausführliche Informationen anzeigt, wird die Fehlersuche erleichtert und Stillstandszeiten werden reduziert. Der große Schaltabstand erhöht die Toleranz gegenüber Schwingungen sowie Vibrationen und minimiert das Risiko unbeabsichtigter Stopps. Dank serienmäßiger Schutzart IP69K und einem großen Betriebstemperaturbereich lässt sich Eden OSSD auch in extremen Umgebungen einsetzen.

 

Vorteile

  • Berührungslose Erfassung
  • Hohe Kodierungsstufe nach EN ISO 14119
  • Lokale Rückstellfunktion
  • Schutzart IP69K