Schutz vor Abrieb und Kanten

Gefällt mir
Bookmark

Der längsgeschlitzte und selbstumwickelnde Gewebeschlauch Bind-It bündelt nicht nur Kabel und Leitungen, sondern bietet auch mechanischen Schutz vor Abrieb und scharfen Kanten. Er lässt sich schnell installieren und ebenso einfach wieder entfernen. Aufgrund des praktischen Rolldesigns eignet sich Bind-It auch bestens für bereits angeschlossene Kabel. Beim Ablängen fasern die Schlauchenden nicht aus, daher ist kein Heißverschweißen erforderlich. Der Gewebeschlauch ist in Nenngrößen von 5 mm bis 38 mm erhältlich. Als Material werden Einzel- und Mehrfachfasern aus Polyester verwendet. Bind-It ist für Betriebstemperaturen von –70 °C bis +125 °C geeignet und findet in der Elektrotechnik, in der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau, bei der Marine, bei der Bahn sowie in der elektronischen Industrie Anwendung.

 

Vorteile

  • Einfaches Installieren und Entfernen – auch bei bereits angeschlossenen Kabeln
  • Ausgezeichneter Schutz gegen mechanischen Abrieb
  • Auch als flammwidrige Version erhältlich