Starke Performance, schnelle Installation

Like
Bookmark

Sentry ist eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Produktreihe von Sicherheitsrelais, die für alle gängigen Anwendungen geeignet sind. Die flexiblen Sicherheitsrelais verbinden in der neuen Variante hohe Zuverlässigkeit mit werkzeugloser und schneller Push-in-Installation.

Vorteile

  • Dank Push-in-Federanschlussklemmen viel schneller zu installieren als vergleichbare Produkte
  • Vibrationsfeste und wartungsfreie Verbindung
  • Verschiedene Ausführungen, sowohl für einfache als auch anspruchsvolle Anwendungen
  • Einfach abzulesendes LED-Display
  • Hochpräzise Timerfunktionen mit maximal 1 % Abweichung