Sicher, zuverlässig und leistungsstark

Like
Bookmark

Die Motorschutzschalter der Reihe MS132-KB komplettieren das umfangreiche Portfolio im Bahnsegment. Die Geräte der kompakten und leistungsstarken Baureihe in schraubenloser Push-in Federanschlusstechnik in 45 mm Baubreite sind für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) geeignet und erfüllen internationale Bahnnormen. Die Geräte lassen sich deshalb in Fahrgastbereichen und Führerständen von Zügen, die auch häufig in Tunnels und im Untergrund verkehren, einbauen. Sie garantieren zuverlässigen Schutz bei Überlast und Kurzschluss und haben Trennfunktion.

Vorteile

  • temperaturkompensiert und phasenausfallempfindlich
  • schock- und vibrationsfest nach EN61373
  • hoher Brandschutz nach EN 45545-2
  • integrierter Überspannungsschutz
  • nebeneinander montierbar ohne Einschränkung von -40 °C bis +70 °C