Smart bis ins Detail

Gefällt mir
Bookmark

Mit den Strom­ und Mediaverteilern der Baureihe UK600 sind den Ideen bei Installationsaufgaben keine Grenzen mehr gesetzt. Mit Varianten von zwölf bis 60 Modulen bieten die Verteiler genügend Raum für alle erdenklichen Installationselemente und in der Media­ oder Kombivariante noch zusätzlichen Platz für umfassendes Media-Equipment. Seine Detaillösungen machen den UK600 so flexibel, dass auch nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen ohne großen Aufwand möglich sind. Mit einer Vielzahl an lieferbaren Designtüren lässt sich der Verteiler zudem unkompliziert in jedes Raumkonzept integrieren.

Vorteile

  • Um bis zu 200 % vergrößerter Anschlussraum
  • Bis zu fünfreihige Ausführungen verfügbar
  • Als Stromkreis-, Multimedia- und Kombiverteiler erhältlich
  • Gehäuse für Hohlwand- und Massivwandeinbau geeignet
  • Große Auswahl an Tür- und Rahmendesigns
  • Verbindungsset für die horizontale und vertikale Verbindung mehrerer Verteiler