Smart, sicher, energieeffizient: Lösungen für die Elektro-Branche

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Erstmals nach 4 Jahren öffnet die eltefa in Stuttgart vom 28. – 30. März 2023 wieder ihre Pforten. Sie ist eine der größten regionalen Fachmessen für Elektrotechnik, Elektronik, Gebäudetechnik, Energieversorgung und industrielle Automatisierung. Und somit eine perfekte Plattform für unsere Marken ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John, nachhaltige und intelligente Produkte für Gebäude und Industrie zu präsentieren. Auf unserem Gemeinschaftsstand (Halle 8, Stand 50) machen wir die Themen energieeffizientes, intelligentes und nachhaltiges Bauen, Wohnen, Renovieren sowie das Arbeiten und Leben in der Smart City greifbar.

Energieverbrauch senken

Die schlechte Nachricht: Heizung, Lüftung und Klimatisierung sowie Beleuchtung sind für ca. 50% des Energieverbrauchs eines Geschäftsgebäudes verantwortlich. Die gute Nachricht: Mit unseren intelligenten Automatisierungslösungen lassen sich die Energiekosten zwischen 30% und 50% senken. Erfahren Sie von unserem Expertenteam mehr über unsere Lösungen Cylon®, ClimaEco oder ABB FusionAir® Smart Sensor.

Renovieren: Wertsteigerung durch intelligentes Investieren

Durch smarte Renovierungen kann der Wert von Immobilien erheblich gesteigert werden. Mit dem neuen flexiblen Elektronik-Baukasten Busch-flexTronics® bietet Busch-Jaeger einen einfachen Einstieg in die Welt des Smart Homes. Es bildet die Grundlage für die herkömmliche Einzelsteuerung von Licht und Jalousien. Bei Bedarf kann es durch flexible Erweiterungsstufen zu Busch-free@home® flex aufgerüstet werden, das drahtlos über eine Bluetooth-Verbindung gesteuert wird und Raumsteuerung ermöglicht. Zudem ist es möglich, auf ein Smart Home mit Busch-free@home® upzugraden, in dem alle intelligenten Komponenten miteinander vernetzt sind.

Mit Sicherheit: Elektrik auf den neuesten Stand bringen

Ist der Stromkreisverteiler nicht im Keller, sondern in der Wohnung, zählt bei der Renovation jeder Zentimeter. Striebel & John bietet Installateuren mit Stromkreisverteilern der Baureihe UK600 bis zu 200 Prozent mehr Platz im Anschlussraum. Und das ComfortLine Innenausbausystem ist die perfekte Lösung für eine schnelle und montagefreundliche Zählerschrankinstallation. Elektroinstallateure können bis zu 50 Prozent Zeit bei Montage & Verdrahtung einsparen. Zudem zeigen wir am Stand ein wahres Platzwunder: Den kleinsten Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS), den es auf dem Markt gibt. In einer Teilungseinheit und mit nur 17,6 mm Breite ist der DS301C schmaler als eine 2-Cent-Münze.

Verpassen Sie nicht den Vortrag unseres Kollegen Dr. Volker Biewendt am 30. März um 14 Uhr zum Thema “Smart renovieren im Kontext der Energiewende”

Programm im Innovationsforum

Unsere Experten

Expertenteam Elektrifizierung

ABB ist im Bereich Elektrifizierung umfassend aufgestellt. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand.