Smart, sicher, schick: Unsere IFA 2022 Highlights

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Modernes und edles Design, Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit – diese 4 Aspekte stehen bei den Produktneuheiten, die Busch-Jaeger auf der IFA 2022 präsentiert, im Fokus. Das Portfolio reicht von edlen Schaltern über ein elegantes DAB+ Radio, einem komplett überarbeitetem Türkommunikationssystem bis hin zu einem Universaltalent für die Gebäudesteuerung.

Exklusives Outfit und starker Klang: Unsere IFA- Design-Highlights

Was fürs Auge: Die beiden Schalterprogramme Busch-axcent® pur und carat® von Busch-Jaeger erstrahlen dem Zeitgeist entsprechend in neuen edlen Outfits. Designvarianten aus hochwertigem Echtglas in den Farben Schwarzglas, Glas Koralle, Glas Sonne und weiteren Ausführungen. Die Schalterrahmen aus Schiefer, Beton und Papierwerkstoff sind jeweils Unikate und besonders exklusiv. Die carat® -Serie wird um hochwertiges Porzellan ergänzt.

Hier gibt’s was auf die Ohren: Und das auch noch in elegant! Das neue Busch-Digitalradio DAB+ (Digital Audio Broadcasting) ist die perfekte Klangergänzung zur privaten Wellness-Oase: Störungsfreier Empfang, perfekter Klang, viele Sender und Zusatzinformationen auf dem Display. Selbstverständlich passt das Digitalradio in jede handelsübliche Unterputzdose. BTconnect DAB+ ermöglicht zudem die Ansteuerung von Bluetooth-Speakern und Musikstreaming vom Smartphone aus.

Ideale Farbharmonie: Busch-axcent®, perfekt abgestimmt auf Polsterfarbe und Tischleuchte.

Bessere Energieeffizienz in kleinen bis mittelgroßen Zweckgebäuden

Busch-Tenton® – automatisiert heizen, lüften und kühlen. Das System erfüllt die Anforderungen der Energie-Effizienzklasse A der EU-Norm EN 15232 und kann die Energieeffizienz in kleinen bis mittelgroßen Zweckgebäuden um bis zu 30 Prozent verbessern. Integriert in den Busch-Installationsbus® KNX können zusätzlich die CO2-Werte überwacht und gesteuert werden, sowie Beleuchtung, Jalousien, usw.

Busch-Tenton® – insbesondere in Schwarz eine designstarke Erscheinung

Welcome: Elegantes und smartes Türkommunikations-System

Fit für die Zukunft: Das smarte Türkommunikations-System Busch-Welcome® von Busch-Jaeger sorgt jetzt noch eleganter und komfortabler für mehr Sicherheit. Das ist neu:

  • Einfachere Montage dank Clipsystem für Funktionsmodule
  • 25 Prozent höhere Auflösung der Kamerabilder
  • Modulare Rahmen aus Aluminium
  • Zutrittskontrolle per Fingerprint, Tastatur oder Transponder
  • Video-Innenstation: 4,3“-Format, 2-Draht-Video, gläserner Bildschirm, automatischer Türöffner

Eine elegante 2-Draht-Video-Innenstation mit WLAN-Funktionalität

Unser Komfort-Highlight: Die flexible Einzel-, Raum- und Gebäudesteuerung

Ganz nach Wunsch perfekt vernetzt – egal ob konventionelle Einzelbedienung mit unseren neuen Busch-flexTronics® oder mit unserem Busch-free@home® flex für die smarte Gebäudesteuerung. Busch-flexTronics® sind nicht nur mit allen konventionellen Tastern von Busch-Jaeger kompatibel, sondern auch noch besonders energieeffizient und zählen zur low-power Elektronik. Ganz komfortabel können so Jalousien gesteuert und Licht bedient und gedimmt werden.

„Alles-Aus!“ mit einem einzigen Befehl? Ganz einfach mit unserem Busch-free@home® flex. Hier sind unter anderem variable Zeitprofile für eine automatische Beleuchtungs- und Jalousiesteuerung integriert, sowie Bewegungsmelder in unterschiedlichen Varianten. Der Produktname ist hier Programm und somit alles ganz flexibel erweiterbar – vom smarten Raum bis hin zum Smart Home.

Busch-free@home® flex - von der Einzelsteuerung bis hin zum Smart Home