Bei der Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft spielt der Schienenverkehr eine Schlüsselrolle. Elektrisch betriebene Züge – im Idealfall mit Energie aus erneuerbaren Quellen gespeist – stellen eine der umweltfreundlichsten Möglichkeiten zum Personen- oder Güterverkehr dar. Ein wichtiges Element für einen energieeffizienten Betrieb sind die Transformatoren. „Ölgefüllte Traktionstransformatoren, die bisher Standard in Antriebssystemen bei Triebzügen waren, können hohe Betriebs- und Wartungskosten durch die Verwendung von Öl verursachen“, sagt Tobias Aßhauer, Leiter Produktmarketing bei ABB in Brilon. „Dank RESIBLOC Rail profitieren jetzt auch Hersteller von Schienenfahrzeugen von den zahlreichen Vorzügen der RESIBLOC-Technologie. Wir sind stolz darauf, dass wir als erstes Unternehmen einen Trockentransformator mit geringer Brandlast und hoher Kurzschlussfestigkeit für schwere Belastungszyklen im Bahnbereich anbieten können.“