Im Falle eines in Deutschland eher seltenen Netzausfalls kann das Speichersystem in Verbindung mit dem Energiemanagement ein Inselnetz mit einem Schwarzstart nach kurzer Zeit eigenständig aufbauen, sodass kritische Prozesse und Infrastruktur vor den teuren Folgen eines Stromausfalls geschützt sind.
Die neue Wechselrichterplattform PQstorI, die das Herzstück des Speichersystems bildet, hat ABB gerade erst am Markt eingeführt. Die Drei-Level-Inverter-Topologie ermöglicht kompakte Umrichtermodule mit hoher Energiedichte und geringen Verlusten, die insgesamt die Energieeffizienz der Applikation maximieren. Die modulare Bauweise in 30-, 80- und 100-kW-Einheiten, ermöglicht eine bedarfsgerechte, feine Skalierung für Speicheranwendungen bis 1,6 MW installierter Leistung. Die Umrichterfamilie ist auch für Integratoren und OEMs verfügbar. ABB baut auf über 30 Jahre Erfahrung im Bereich Power Quality auf und ermöglicht es Kunden im kommerziellen und industriellen Umfeld, den Herausforderungen im Netz durch den Zubau an aktiven Bauteilen und nicht-linearen Lasten, beispielsweise Sensorik, LED-Beleuchtung, Frequenzumrichtern oder Netzteilen, zu begegnen. „Diese Herausforderungen entstehen durch den Einsatz neuer Technologien, die notwendig sind, um klimaneutrale und aus energetischer Sicht höchst effiziente Kundennetze zu ermöglichen“, erläutert Benjamin Wohlert. „Wir leisten somit bereits jetzt einen Beitrag für die Zukunft, indem wir Lösungen für die Fragestellungen bereithalten, die auf unsere Kunden zukommen.“