Der Abwasserverband Wieseverband mit Sitz in Lörrach betreibt in Weil am Rhein die Kläranlage Bändlegrund. Mit der Größenklasse 5 ist sie für 290.000 Einwohnerwerte (EW) ausgelegt. Die Technik von ABB ist seit Jahren gesetzt und in der Kläranlage überall präsent. Bei ihrem Bau im Jahr 1983 wurde sie mit zahlreichen Elektrokomponenten von BBC (heute: ABB) ausgestattet wie Trafos, Schützen, Sicherungsmaterial, einfachen SPS-Steuerungen sowie regelbaren Gleichstrommotoren. 1997 erfolgte ein größerer Umbau, bei dem die SPS-Stationen erneuert und die Gleichstromantriebe durch frequenzumrichtergeregelte Motoren von ABB ersetzt wurden.
Heute sind insgesamt 47 ABB-Frequenzumrichter unterschiedlichen Alters in der Kläranlage im Einsatz. Das Spektrum umfasst Geräte der Typen ACS310, ACS580, ACS550, ACS501, ACS601, ACS800 und ACS880 sowie ACQ580. Dieser Frequenzumrichter ist mit spezifischen Funktionen speziell für den Wasser- und Abwasserbereich ausgelegt. Die Leistungen der Geräte reichen von 0,37 kW bis 500 kW. Ihr Einsatz in der Anlage reicht vom Zu- und Auslauf des Pumpwerks, Zwischenpumpwerk, Sandfanggebläse, Kammerfilterpresse (Nieder-/Hochdruck sowie Polymerstation) über das Rückführpumpwerk und die Rezirkulationspumpen bis zu den Rührwerken der Belebungsbecken.
In der Kläranlage sind 47 ABB-Frequenzumrichter im Einsatz, darunter der ACQ580, ein Frequenzumrichter speziell für Wasser- und Abwasseranwendungen. (Bildquelle: Abwasser Wieseverband)